Bobina magnética MSW-42AC-60

7705

Código de barras / GTIN : 4052568065263

El Número Global de Artículos Comerciales (GTIN) es un número internacional y único para el etiquetado de productos.
Cargando...
Conexión eléctrica
Forma A - Conector - Según EN 175301-803
Tipo de fijación
Hexágono exterior 1/8 - Clip de sujeción
Valores característicos de las bobinas
42 V AC: 60 Hz, potencia de arranque 36 VA, potencia de retención 28 VA
Grado de protección
IP65