Bobina magnética VACN-H1-A1-2A
8022878
Código de barras / GTIN : 4052568062835
El Número Global de Artículos Comerciales (GTIN) es un número internacional y único para el etiquetado de productos.
Downloads
Cargando...
Conexión eléctrica
Forma A - Conector - Según DIN EN 175301-803 - Diseño rectangular
Tipo de fijación
Con contratuerca
Valores característicos de las bobinas
110 V AC: 50/60 Hz, potencia de arranque de 36,0 VA, potencia de retención de 18,5 VA
Grado de protección
IP65
Limitación de la temperatura ambiente y de los medios
(con tiempo de utilización limitado) - -20 - 60 °C