Bobina magnética VACS-C-C1-7
8025336
Código de barras / GTIN : 4052568279134
El Número Global de Artículos Comerciales (GTIN) es un número internacional y único para el etiquetado de productos.
Downloads
Cargando...
Tipo de fijación
Con tuerca moleteada
Valores característicos de las bobinas
48 V DC: 2,4 W
Grado de protección
IP65
Limitación de la temperatura ambiente y de los medios
-10 - 50 °C