Bobina magnética VACN-N-A1-1-EX2-N
8029136
Código de barras / GTIN : 4052568280406
El Número Global de Artículos Comerciales (GTIN) es un número internacional y único para el etiquetado de productos.
Downloads
Cargando...
Conexión eléctrica
Forma A - Según DIN EN 175301-803
Tipo de fijación
Con tuerca moleteada
Valores característicos de las bobinas
24 V DC: 2,1 W
Grado de protección
IP65