Actuador giratorio DAPS-0015-090-RS4-F0305-T4
8030613
Código de barras / GTIN : 4052568280734
El Número Global de Artículos Comerciales (GTIN) es un número internacional y único para el etiquetado de productos.
Cargando...
Conexión neumática
G1/8
Momento de giro con presión de funcionamiento nominal y ángulo de giro de 0°
15 Nm
Ángulo de giro
90 deg
Distribución de taladros para la brida
F03 - F05
Conexión del eje
T11