Bobina magnética VACF-B-B2-7A
8030805
Código de barras / GTIN : 4052568280895
El Número Global de Artículos Comerciales (GTIN) es un número internacional y único para el etiquetado de productos.
Downloads
Cargando...
Tipo de fijación
Con tuerca moleteada
Valores característicos de las bobinas
48 V AC: 50/60 Hz, potencia de arranque de 3,9 VA, potencia de retención de 2,7 VA
Grado de protección
IP65
Limitación de la temperatura ambiente y de los medios
-20 - 50 °C