Válvula accionada por leva VMEF-SC-M52-M-G18

8031320

Código de barras / GTIN : 4052568428426

El Número Global de Artículos Comerciales (GTIN) es un número internacional y único para el etiquetado de productos.
Cargando...
Función de la válvula
5/2 vías monoestable
Caudal nominal normal (normalizado según DIN 1343)
750 l/min
Conexión neumática 1
G1/8
Presión de funcionamiento
2.5 bar - 10 bar
Anchura
20 mm