Cable de conexión NEBV-C1SW3-K-5-N-LE3-S9
8032629
Código de barras / GTIN : 4052568428655
El Número Global de Artículos Comerciales (GTIN) es un número internacional y único para el etiquetado de productos.
Downloads
Cargando...
Conexión eléctrica 1, tipo de conexión
Zócalo, estrecho
Conexión eléctrica 1, técnica de conexión
Esquema de conexiones forma C, según EN 175301-803
Conexión eléctrica 2, tipo de conexión
Cable
Conexión eléctrica 2, técnica de conexión
Extremo abierto
Longitud del cable
5 m