Electroválvula VSVA-B-D52-ZH-D1-F8-1B2
8033722
Código de barras / GTIN : 4052568655099
El Número Global de Artículos Comerciales (GTIN) es un número internacional y único para el etiquetado de productos.
Downloads
Cargando...
Función de la válvula
5/2 vías, biestable dominante
Caudal nominal normalizado según ISO 8778
1800 l/min
Conexión neumática 1
Placa base, tamaño 1, según ISO 5599-1
Conexión eléctrica
forma B
Tensión de alimentación
24 V DC