Electroválvula VSVA-B-M52-AD-D2-F8-1B2

8033767

Código de barras / GTIN : 4052568655396

El Número Global de Artículos Comerciales (GTIN) es un número internacional y único para el etiquetado de productos.
Cargando...
Función de la válvula
5/2 vías monoestable
Caudal nominal normalizado según ISO 8778
4100 l/min
Conexión neumática 1
Placa base, tamaño 2, según ISO 5599-1
Conexión eléctrica
forma B
Tensión de alimentación
24 V DC