Sensor de presión SPAN-V1R-R18M-PN-PN-L1
8035549
Código de barras / GTIN : 4052568284893
El Número Global de Artículos Comerciales (GTIN) es un número internacional y único para el etiquetado de productos.
Cargando...
Valor inicial del margen de medición de la presión
0 bar
Valor final del margen de medición de la presión
-1 bar
Función del elemento de conmutación
Conmutable entre normalmente cerrado/abierto
Conexión neumática
Rosca exterior R1/8 - Rosca interior M5