Tubo de plástico PAN-R-28X2,5-SW
8036208
Código de barras / GTIN : 4052568285265
El Número Global de Artículos Comerciales (GTIN) es un número internacional y único para el etiquetado de productos.
Downloads
Cargando...
Diámetro exterior
28 mm
Diámetro interior
23 mm
Presión de funcionamiento en función de la temperatura
-0.95 bar - 14 bar
Temperatura ambiente
-30 °C - 80 °C