Regulador de presión proporcional VEAB-B-26-D7-F-A4-1R1
8046268
Código de barras / GTIN : 4052568294489
El Número Global de Artículos Comerciales (GTIN) es un número internacional y único para el etiquetado de productos.
Cargando...
Función de la válvula
Regulador de presión proporcional de 3 vías
Conexión neumática 1
Brida
Conexión eléctrica
M8x1 - Conector - Según EN 60947-5-2
Caudal nominal normal (normalizado según DIN 1343)
13 l/min
Caudal nominal normal 2-3
12 l/min