Bobina magnética VACF-B-K1-16B-1-EX4-M
8059811
Código de barras / GTIN : 4052568290306
El Número Global de Artículos Comerciales (GTIN) es un número internacional y único para el etiquetado de productos.
Downloads
Cargando...
Conexión eléctrica
Trifilar - Cable con extremo abierto
Tipo de fijación
Con tuerca moleteada
Valores característicos de las bobinas
110 V AC: 50/60 Hz, potencia de 4,18 VA
Grado de protección
IP65