Válvula de asiento inclinado VZXA-A-TS6-32-M2-V13T-16-M-90-26-PR-V4

8060516

Código de barras / GTIN : 4052568435691

El Número Global de Artículos Comerciales (GTIN) es un número internacional y único para el etiquetado de productos.
Cargando...
Conexión del cable
Manguito roscado G1 1/4 según DIN ISO 228
Caudal Kv
35.4 m³/h
Presión del medio
0 bar - 16 bar
Grado de protección
IP65 - IP67