Válvula de asiento inclinado VZXA-B-TS7-2"-M2-V14T-10-M-90-26-V4

8060553

Código de barras / GTIN : 4052568435851

El Número Global de Artículos Comerciales (GTIN) es un número internacional y único para el etiquetado de productos.
Cargando...
Conexión del cable
Manguito roscado 2 NPT conforme a ANSI/ASME B 1.20.1
Caudal Kv
60.4 m³/h
Presión del medio
0 bar - 10 bar
Grado de protección
IP65 - IP67