Tubo de plástico PTFEN-6X1-NT-500
8061178
Código de barras / GTIN : 4052568290672
El Número Global de Artículos Comerciales (GTIN) es un número internacional y único para el etiquetado de productos.
Downloads
Cargando...
Diámetro exterior
6 mm
Diámetro interior
4 mm
Presión de funcionamiento en función de la temperatura
-0.95 bar - 15 bar
Temperatura ambiente
-20 °C - 150 °C