Tubo de plástico PTFEN-10X1,5-NT-300
8061180
Código de barras / GTIN : 4052568290696
El Número Global de Artículos Comerciales (GTIN) es un número internacional y único para el etiquetado de productos.
Downloads
Cargando...
Diámetro exterior
10 mm
Diámetro interior
7 mm
Presión de funcionamiento en función de la temperatura
-0.95 bar - 12 bar
Temperatura ambiente
-20 °C - 150 °C