Ventosa OGVM-30X80-GV-N-G14F

8073863

Código de barras / GTIN : 4052568301002

El Número Global de Artículos Comerciales (GTIN) es un número internacional y único para el etiquetado de productos.
Cargando...
Tamaño de la ventosa con rosca de fijación
30x80 mm
Forma de la ventosa con rosca de fijación
oval, con forma de campana
Fuerza de sujeción a la presión nominal de funcionamiento
120 N
Material de la ventosa
Caucho nitrílico