Ventosa OGVM-40X90-GV-N-G14F
8073864
Código de barras / GTIN : 4052568301019
El Número Global de Artículos Comerciales (GTIN) es un número internacional y único para el etiquetado de productos.
Downloads
Cargando...
Tamaño de la ventosa con rosca de fijación
40x90 mm
Forma de la ventosa con rosca de fijación
oval, con forma de campana
Fuerza de sujeción a la presión nominal de funcionamiento
311 N
Material de la ventosa
Caucho nitrílico