Barrera de luz de reflexión SOOD-RS-R-PN

8075657

Código de barras / GTIN : 4052568446291

El Número Global de Artículos Comerciales (GTIN) es un número internacional y único para el etiquetado de productos.
Cargando...
Corriente sin carga
10 mA
Tipo de luz
Rojo - Diodo emisor de luz
Alcance
0 mm - 1000 mm
Grado de protección
IP65 - IP67
Temperatura ambiente
-25 °C - 60 °C