Mini carro DGST-16-125-PA

8085137

Código de barras / GTIN : 4052568450250

El Número Global de Artículos Comerciales (GTIN) es un número internacional y único para el etiquetado de productos.
Cargando...
Diámetro del émbolo
16 mm
Fuerza teórica con 6 bar, avance
241 N
Carrera
125 mm
Amortiguación
Amortiguación por topes elásticos/placas en ambos lados
Detección de posición
Vía sensor de proximidad