Mini carro DGST-16-150-Y12A

8085182

Código de barras / GTIN : 4052568450700

El Número Global de Artículos Comerciales (GTIN) es un número internacional y único para el etiquetado de productos.
Cargando...
Diámetro del émbolo
16 mm
Fuerza teórica con 6 bar, avance
241 N
Carrera
150 mm
Amortiguación
Amortiguación hidráulica externa
Detección de posición
Vía sensor de proximidad