Mini carro DGST-20-80-Y12A

8085186

Código de barras / GTIN : 4052568450748

El Número Global de Artículos Comerciales (GTIN) es un número internacional y único para el etiquetado de productos.
Cargando...
Diámetro del émbolo
20 mm
Fuerza teórica con 6 bar, avance
377 N
Carrera
80 mm
Amortiguación
Amortiguación hidráulica externa
Detección de posición
Vía sensor de proximidad