Racor instantáneo NPQR-T-G12-Q16

8085696

Código de barras / GTIN : 4052568553272

El Número Global de Artículos Comerciales (GTIN) es un número internacional y único para el etiquetado de productos.
Cargando...
Conexión neumática 1
Rosca exterior G1/2
Conexión neumática 2
Para tubo flexible con diámetro exterior 16 mm
Presión de funcionamiento en todo el margen de temperatura
-0.95 bar - 12 bar
Temperatura ambiente
-5 °C - 150 °C
Diámetro nominal
14 mm