Conector NPQR-H-Q10-E
8085732
Código de barras / GTIN : 4052568455101
El Número Global de Artículos Comerciales (GTIN) es un número internacional y único para el etiquetado de productos.
Downloads
Cargando...
Conexión neumática 1
Para tubo flexible con diámetro exterior de 10 mm
Conexión neumática 2
Para tubo flexible con diámetro exterior 10 mm
Presión de funcionamiento en todo el margen de temperatura
-0.95 bar - 16 bar
Temperatura ambiente
-20 °C - 150 °C
Diámetro nominal
9 mm