Racor instantáneo NPQR-T-M5-Q6
8099103
Código de barras / GTIN : 4052568553418
El Número Global de Artículos Comerciales (GTIN) es un número internacional y único para el etiquetado de productos.
Downloads
Cargando...
Conexión neumática 1
Rosca exterior M5
Conexión neumática 2
Para tubo flexible con diámetro exterior 6 mm
Presión de funcionamiento en todo el margen de temperatura
-0.95 bar - 16 bar
Temperatura ambiente
-20 °C - 150 °C
Diámetro nominal
2.2 mm