Válvula de asiento inclinado VZXA-B-TS7-1/2"-M2-B1T-30-K-46-17-PM

8111604

Código de barras / GTIN : 4052568550561

El Número Global de Artículos Comerciales (GTIN) es un número internacional y único para el etiquetado de productos.
Cargando...
Conexión del cable
Manguito roscado 1/2 NPT conforme a ANSI/ASME B 1.20.1
Caudal Kv
4.6 m³/h
Presión del medio
0 bar - 30 bar
Grado de protección
IP65 - IP67