Racor instantáneo NPQH-DK-M7-Q6-P10
8114986
Código de barras / GTIN : 4052568607241
El Número Global de Artículos Comerciales (GTIN) es un número internacional y único para el etiquetado de productos.
Downloads
Cargando...
Conexión neumática 1
Rosca exterior M7
Conexión neumática 2
Para tubo flexible con diámetro exterior 6 mm
Presión de funcionamiento en todo el margen de temperatura
-0.95 bar - 20 bar
Temperatura ambiente
0 °C - 150 °C
Diámetro nominal
3 mm