Cilindro guiado DFM-32-30-P-A-GF-F1A

8118883

Código de barras / GTIN : 4052568560348

El Número Global de Artículos Comerciales (GTIN) es un número internacional y único para el etiquetado de productos.
Cargando...
Diámetro del émbolo
32 mm
Fuerza teórica con 6 bar, avance
482 N
Carrera
30 mm
Amortiguación
Amortiguación por topes elásticos/placas en ambos lados
Detección de posición
Vía sensor de proximidad