Bobina magnética VACS-C-R3-1RL
8135822
Código de barras / GTIN : 4052568563226
El Número Global de Artículos Comerciales (GTIN) es un número internacional y único para el etiquetado de productos.
Downloads
Cargando...
Conexión eléctrica
M12x1, codificación A según EN 61076-2-101
Tipo de fijación
Con tuerca moleteada
Valores característicos de las bobinas
24 V DC: fase de corriente de baja intensidad 0,36 W, fase de corriente de alta intensidad 2,6 W
Grado de protección
IP65