Unión rápida en Y NPQE-Y-Q8-E-F1A-P10

8158806

Código de barras / GTIN : 4052568599324

El Número Global de Artículos Comerciales (GTIN) es un número internacional y único para el etiquetado de productos.
Cargando...
Conexión neumática 1
Para tubo flexible con diámetro exterior de 8 mm
Conexión neumática 2
Para tubo flexible con diámetro exterior 8 mm
Forma constructiva
Forma en Y
Temperatura ambiente
-5 °C - 60 °C
Diámetro nominal
8.2 mm