Actuador lineal DFPC-160-150-D-V4EX4-36E-31S-M16P-W2
8172142
Código de barras / GTIN : 4052568610326
El Número Global de Artículos Comerciales (GTIN) es un número internacional y único para el etiquetado de productos.
Downloads
Cargando...
Diámetro del émbolo
160 mm
Fuerza teórica con 6 bar, avance
12064 N
Carrera
150 mm
Detección de posición
Vía sensor de proximidad