Actuador lineal DFPC-160-200-D-V4EX4-39E-31S-M16P-W2
8172143
Código de barras / GTIN : 4052568610333
El Número Global de Artículos Comerciales (GTIN) es un número internacional y único para el etiquetado de productos.
Downloads
Cargando...
Diámetro del émbolo
160 mm
Fuerza teórica con 6 bar, avance
12064 N
Carrera
200 mm
Detección de posición
Vía sensor de proximidad