Actuador lineal DFPC-160-250-D-V4EX4-43E-27S-M24P-W2
8172144
Código de barras / GTIN : 4052568610340
El Número Global de Artículos Comerciales (GTIN) es un número internacional y único para el etiquetado de productos.
Downloads
Cargando...
Diámetro del émbolo
160 mm
Fuerza teórica con 6 bar, avance
12064 N
Carrera
250 mm
Detección de posición
Vía sensor de proximidad