Válvula generadora de presión y de escape MS6-EDE-1/2-V24-AD7-B
8201358
Código de barras / GTIN : 4052568785567
El Número Global de Artículos Comerciales (GTIN) es un número internacional y único para el etiquetado de productos.
Cargando...
Conexión neumática 1
G1/2
Caudal nominal normal (normalizado según DIN 1343)
5000 l/min
Presión de funcionamiento
3 bar - 7 bar
Tipo de accionamiento
Eléctrico