Racor instantáneo NPQO-D-G38-Q10-P5

8203300

Código de barras / GTIN : 4052568659325

El Número Global de Artículos Comerciales (GTIN) es un número internacional y único para el etiquetado de productos.
Cargando...
Conexión neumática 1
Rosca exterior G3/8
Conexión neumática 2
Para tubo flexible con diámetro exterior 10 mm
Diámetro nominal
8.3 mm
Temperatura ambiente
0 °C - 120 °C