Racor instantáneo en L NPQO-L-M5-Q6-P10
8203303
Código de barras / GTIN : 4052568659356
El Número Global de Artículos Comerciales (GTIN) es un número internacional y único para el etiquetado de productos.
Downloads
Cargando...
Conexión neumática 1
Rosca exterior M5
Conexión neumática 2
Para tubo flexible con diámetro exterior 6 mm
Diámetro nominal
2.6 mm
Temperatura ambiente
0 °C - 60 °C