Racor instantáneo en L NPQO-L-G14-Q8-P10
8203308
Código de barras / GTIN : 4052568659400
El Número Global de Artículos Comerciales (GTIN) es un número internacional y único para el etiquetado de productos.
Downloads
Cargando...
Conexión neumática 1
Rosca exterior G1/4
Conexión neumática 2
Para tubo flexible con diámetro exterior 8 mm
Diámetro nominal
6 mm
Temperatura ambiente
0 °C - 60 °C