Ventosa con rosca de fijación VASB-15-1/8-NBR-F1A

8204344

Código de barras / GTIN : 4052568658465

El Número Global de Artículos Comerciales (GTIN) es un número internacional y único para el etiquetado de productos.
Cargando...
Diámetro de la ventosa
15 mm
Diámetro de aspiración eficaz
12 mm
Forma de la ventosa con rosca de fijación
Fuelle redondo x1,5
Material de la ventosa
Caucho nitrílico