Ventosa con rosca de fijación OGVM-60-G-N-RA
8213225
Código de barras / GTIN : 4052568790530
El Número Global de Artículos Comerciales (GTIN) es un número internacional y único para el etiquetado de productos.
Downloads
Cargando...
Diámetro de la ventosa
60 mm
Forma de la ventosa con rosca de fijación
redondo, forma de campana
Fuerza de sujeción a la presión nominal de funcionamiento
143 N
Material de la ventosa
Caucho nitrílico