Unidad de filtro y regulador MS6-LFR-1/2-D6-E-R-V-MPA

8232885

Código de barras / GTIN : 4052568778255

El Número Global de Artículos Comerciales (GTIN) es un número internacional y único para el etiquetado de productos.
Cargando...
Conexión neumática 1
G1/2
Caudal nominal normal (normalizado según DIN 1343)
6200 l/min
Margen de regulación de presión
0.3 bar - 7 bar
Grado de filtración
40 µm