Racor pasamuros SCK-PK-4-KU

9388

Código de barras / GTIN : 4052568020668

El Número Global de Artículos Comerciales (GTIN) es un número internacional y único para el etiquetado de productos.
Cargando...
Conexión neumática 1
Para tubo flexible con diámetro exterior 6 mm - Para boquilla estriada de diámetro interior de 4 mm con tuerca de unión
Conexión neumática 2
Para tubo flexible con diámetro exterior 6 mm - Para boquilla estriada diámetro interior 4 mm con tuerca
Temperatura ambiente
-10 °C - 60 °C