Pinza radial HERC
La pinza radial eléctrica HERC ofrece una solución sencilla y económica para movimientos de sujeción radiales de hasta 180°. Es ideal para tareas sencillas de «Pick and Place» en las que se prefiere una solución eléctrica a una neumática. Ideal para la tendencia hacia la electrificación de la automatización.
- Ideal para 180° y para la manipulación de piezas en espacios reducidos
- Plug and Work: El controlador integrado con interfaz de I/O permite ahorrar costes y simplifica la conexión
- Control sencillo de E/S para el movimiento de apertura y cierre
- Fuerza de sujeción ajustable manualmente en 4 niveles para adaptarse a diferentes piezas de trabajo
- Guía de bolas resistente y precisa
- Numerosas posibilidades para la fijación y el montaje
- Recomendado para plantas productivas de fabricación de baterías de iones de litio, F1A
- Grasa apta para el contacto con alimentos NSFH1
- Encaja perfectamente en nuestra amplia cartera de productos de actuadores electromecánicos, motores, controladores de accionamiento y sistemas de control