Pinza de tres dedos DHDS
Uso variado: pinza estándar DHDS con fuerza de sujeción elevada.
- Resistente y precisa guía en T para las mordazas
- Gran fuerza de sujeción en espacios reducidos
- Máxima precisión de repetición
- Se puede utilizar, opcionalmente, como pinza de simple y doble efecto
- Variante de simple efecto o con aseguramiento de la fuerza de sujeción normalmente cerrado (NC)
- Adecuada como pinza de sujeción exterior e interior
- Múltiples posibilidades de adaptación a los actuadores
- Sostenible gracias a la prolongación del ciclo de vida mediante la simplificación de las reparaciones