Regulador de presión VRPA
Atractivo, compacto, robusto: nuestro clásico con un nuevo diseño. Con el VRPA puede reducir la presión de forma muy sencilla. El VRPA puede instalarse directamente entre 2 tubos flexibles, en línea o directamente en el terminal de válvulas. Por ejemplo, para el ahorro de energía cuando no es necesaria toda la presión de red.
- Regula la presión de funcionamiento independientemente de las oscilaciones de la presión de entrada
- Con escape secundario y con flujo inverso
- Válvula reguladora de émbolo con presión continua
- Mayor eficiencia energética gracias a un ajuste de presión específico del movimiento
- Control directo
- Manómetro opcional
- Conexiones: rosca de conexión en ambos lados, rosca/conexión roscada
- Funcionamiento sostenible gracias a la reducción del nivel de presión