Válvula de respuesta rápida MHJ

Válvula de respuesta rápida para caudales mayores.
  • Válvula de asiento, accionamiento directo
  • Válvulas básicas idénticas para montaje directo o en batería
  • Válvula individual con racor de conexión integrado
  • Frecuencias de conmutación de hasta 1000 Hz
  • Excelente repetibilidad
  • MHJ9: batería de válvulas con salidas individuales o con salida de boquilla de pistola de aire
  • MHJ9: conexión eléctrica mediante cable de conexión MHJ9-KMH con electrónica de control integrada
  • MHJ10: batería de válvulas con salidas individuales
  • MJH10: conexión eléctrica mediante cable recubierto, electrónica de control incluida en la válvula