Caja de finales de carrera SRBC
La unidad de detección digital SRBC permite una detección rápida de la posición actual del actuador giratorio. El diseño resistente a la corrosión de la unidad es ideal para el uso en condiciones ambientales difíciles, incluidos los exteriores.
- Adaptador de montaje premontado que facilita la instalación
- Ajuste sencillo de las levas de mando sin herramientas adicionales
- Diseño robusto y resistente a la corrosión, ideal para el uso en condiciones ambientales difíciles
- Indicación de la posición en 3D y claramente visible, para identificar rápidamente la posición actual del actuador giratorio
- Con funciones de seguridad
- Variantes según la Directiva de protección contra explosiones de la UE (ATEX)