Manómetros PAGL

Manómetro según DIN EN 837-1 para la instalación en tubería o en panel frontal. Régimen de indicación de hasta 60bar/870 psi/6 Mpa.
  • Para aplicaciones de alta presión
  • Unidades de indicación en bar, psi, MPa