Válvula reguladora de caudal proporcional VPCF

Tiempo de respuesta rápido, alta repetitividad, tamaño compacto, sin sustancias que afectan al proceso de pintura y certificación ATEX 3GD: todo ello convierte al regulador de presión VPCF en una pieza única.
  • Curva característica lineal para la programación más sencilla
  • Según la Directiva de protección contra explosiones de la UE (ATEX)
  • Dinámica elevada
  • Corredera del émbolo con sensor integrado
  • Conexión eléctrica mediante conector M12x1, 8 contactos